arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
STR-H 315 Illustrazione simile

STR-H 315

Morsetti riportati non lavorati

ID 1446907

Disponibilità su richiesta
Morsetti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsetto riportato non lavorato, alto
  • Interfaccia ganasce: 1.5 mm x 60°
  • Adatto per: Morsa TANDEM a 2 ganasce misura 315
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 148 x 160 x 102 mm
  • Materiale: 16MnCr5
  • Numero di fori del reticolo: 2
  • Peso: 18.7 kg
Lunghezza [mm] 148
Larghezza [mm] 160
Altezza [mm] 102
Materiale 16MnCr5
Adatto per 315
L [mm] 148
B [mm] 160
H [mm] 102
B1 [mm] 13.5
B2 [mm] 20
B3 [mm] 120
T1 [mm] 18
Peso [kg] 18.7

La fornitura comprende
Morsetti riportati non lavorati