arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SAT-KSC-D 125-390 4V 400 x 400

SAT-KSC-D 125-390 4V 400 x 400

带有夹持装置的夹具塔

ID 1352155

Tempo di consegna su richiesta
安装了夹持设备的夹具塔

产品特性:
  • 带有 4x KSC-D 双动式虎钳的紧凑型夹具塔
夹具塔技术参数:
  • 底板: 400 x 400 mm
  • 塔尺寸: 246 x 246 x 517 mm
  • 材料: 铸铁 EN-GJL-250
  • 重量: 170 kg
夹持设备的技术参数:
  • 夹持设备: KSC-D 125-390
  • 尺寸: 125 x 390 x 60 mm
  • 最大夹持力*: 40 kN
  • 最大扭矩: 100 Nm
托盘尺寸 400 x 400 mm
重量 [kg] 170.0

标配范围
夹具塔,虎钳、搬运螺丝、操作手册;无系统夹爪