SAT-KSG 125-390 4V 400 x 400
Cubi con dispositivi di serraggio
ID 1352193
Cubo con dispositivi di serraggio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Torre di serraggio compatta con 4 morse KSG NC
- Piastra di base: 400 x 400 mm
- Dimensioni torre: 326 x 326 x 559 mm
- Materiale: Ghisa EN-GJL-250
- Peso: 225 kg
- Dispositivi di serraggio: KSG 125-390
- Dimensioni: 125 x 390 x 75 mm
- Forza di serraggio: 4 - 40 kN
Specifiche tecniche
Dimensioni pallet | 400 x 400 mm |
---|---|
Peso [kg] | 225.0 |
La fornitura comprende
Cubo, morsa a vite, viti di movimentazione, istruzioni per l'uso; senza ganasce di sistema