SAT-KSM2 90-500 4V 500 x 500
Cubi con dispositivi di serraggio
ID 1346922
Cubo con dispositivi di serraggio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Torre di serraggio compatta con 4 guide di serraggio KSM2
- Piastra di base: 500 x 500 mm
- Dimensioni torre: 216 x 216 x 600 mm
- Materiale: Ghisa EN-GJL-250
- Peso: 152 kg
- Dispositivi di serraggio: KSM2 90-500
- Dimensioni: 90 x 500 x 45 mm
- Forza di serraggio max.: 30 kN
- Coppia max.: 50 Nm
Specifiche tecniche
Pallet size | 500 x 500 mm |
---|---|
Weight [kg] | 152.0 |
Scope of delivery
Tombstone, vise, shipping screw, operating manual; without system jaws