ROTA DFF 260
Vřetena s otočnými palci
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Řešení na přání zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Vřetena s otočnými palci
- Maximální přesnost obvodové házivosti
- Zdvih pístu: 25 mm
- Max. upínací síla: 30 kN
- Max. aktivační síla: 30 kN
- Max. rychlost otáčení: 2200 1/min
Specifiche tecniche
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 2200.0 |
|---|---|
| Max. upínací síla [kN] | 30.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 30.0 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 25.0 |