arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCO2-JA 1000 Z520-M2

ROTA NCO2-JA 1000 Z520-M2

Mandrino autocentrante senza foro passante

ID 1481306

Tempo di consegna su richiesta
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Supporto del mandrino: Z520
  • Interfaccia ganasce: Modulo 2
  • Senza compensazione della forza centrifuga
  • Con regolazione singola delle ganasce
  • Corpo del mandrino: EN-GJS-500-7
Dati tecnici:
  • Corsa/griffa: 23 mm
  • Regolazione singola/ganasce: 30 mm
  • Corsa del pistone: 57 mm
  • Forza di serraggio max.: 300 kN
  • Forza di azionamento max: 170 kN
  • Numero di giri max.: 700 1/min
  • Peso: 531.5 kg
Spindle type -
Spindle size Z520
Serration Modul 2
Max. rotational speed [1/min] 700.0
Max. clamping force [kN] 300.0
Max. actuating force [kN] 170.0
Stroke/jaw [mm] 23.0
Piston stroke (H) [mm] 57.0
Moment of inertia [kgm²] 66.0
Individual adjustment/jaw [mm] 30
Weight [kg] 531.5

Scope of delivery
Chuck, T-nuts or mounting screws for top jaws, chuck mounting screws, eye bolt, and operating manual