arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSX 125-L

KSX 125-L

Morsa di serraggio a 5 assi

ID 432271

Morsa a serraggio a potenza rinforzata semplice standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Senza ganasce base
  • Regolazione continua della forza di serraggio
  • Predisposto per VERO-S
  • Struttura bassa
  • Azionamento con chiave di attuazione esagonale esterna
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 125 x 300 x 125 mm
  • Forza di serraggio: 5 - 40 kN
  • Peso: 22.6 kg
Larghezza della morsa di serraggio [mm] 125.0
Altezza [mm] 125.0
Forza di serraggio min. [kN] 5.0
Forza di serraggio max. [kN] 40.0
Peso [kg] 22.6

La fornitura comprende
Morsa con staffe di serraggio, manovella, leva di bloccaggio, istruzioni per l'uso; senza ganasce di supporto