arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PAL ROTA-S plus 2.0 200-2

PAL ROTA-S plus 2.0 200-2

Klemlaadborden met klemapparaten

ID 471534

Tempo di consegna su richiesta
Hoogteverlenging kleminrichting standaard

Productkenmerken
  • Bovenkant van enkelvoudige handmatige klauwplaat ROTA-S plus 2.0 160
  • Onderkant tweevoudige klempennen SPx 40
Technische gegevens
  • Afmetingen: 340 x 202 x 159,3 mm
  • Slag per klem: 7 mm
  • Tandsteek: 4.8 mm
  • Max. koppel: 120 Nm
  • Max. opspankracht: 100 kN
  • Gewicht: 43 kg
Lengte [mm] 340.0
Breedte [mm] 243.8
Max. opspankracht [kN] 100.0
Max. koppel [Nm] 120.0
Slag per klem [mm] 7.0
Gewicht [kg] 43.0

Levering
Klembeugel, basisklemmen met tand en groef, momentsleutel, klempinnen, indeerstiften, oogbout, bedieningshandleiding; zonder bovenklemmen