CELSIO SVL-32 Ø16x160
Prolunghe a calettamento a caldo
ID 208995
CELSIO SVL-32 Ø16x160, Prolunghe a calettamento a caldo
- CELSIO SVL
- Senza vite di regolazione
- Diametro di serraggio: 16 mm
- Diametro di serraggio lato macchina: 32 mm
- Lunghezza complessiva: 160 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Coppia min.: 200 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Prolunghe a calettamento a caldo |
|---|---|
| Serie | CELSIO SVL |
| Attacco portautensile | SVL-20 |
| Diametro di serraggio D1 | 16 mm |
| D5 | 32 mm |
| D6 [mm] | 27.0 |
| Lunghezza complessiva L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 39.0 |
| Coppia min. [Nm] | 200.0 |
| Peso [kg] | 0.9 |
Versione
Prolunga di calettamento a caldo senza vite di regolazione
Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta