arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ELM 23-H070-HP-ASP Illustrazione simile

ELM 23-H070-HP-ASP

Asse lineare compatto

ID 314381

Asse lineare compatto ELM, Dimensioni: 23, elettrico, Azionamento lineare diretto, Guida lineare, Versione ad alte prestazioni, con blocco abbassamento

  • Corsa max.: 70 mm
  • Forza motrice max.: 137 N
  • Corrente nominale: 3.8 A
Sistema di azionamento Azionamento lineare diretto
Corsa max. [mm] 70.0
Forza motrice max. [N] 137.0
Forza nominale [N] 48.0
Carico mobile max. (orizzontale) [kg] 3.0
Precisione di ripetibilità [mm] ± 0.05
Velocità max. [m/s] 1.5
Accelerazione max. [m/s²] 40.0
Corrente max. [A] 11.0
Corrente nominale [A] 3.8
Temperatura ambiente min. [°C] 10.0
Temperatura ambiente max. [°C] 40.0
Peso [kg] 1.61
Lunghezza complessiva [mm] 70.5
Distanza N (per carico di coppia) [mm] 70.5
Lunghezza X [mm] 298.0
Larghezza Y [mm] 62.0
Altezza Z [mm] 54.0
Coppia Mx max [Nm] 20.0
Coppia My max. [Nm] 100.0
Coppia Mz max [Nm] 100.0
Forza Fy max [N] 2000.0
Forza Fz max [N] 2000.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 2000.0
Forza Fz max [N] 2000.0
Versione con freno di arresto Sì
Tutte le forze specificate nella tabella dati tecnici presuppongono che l'asse venga usato con un sistema di raffreddamento, come ad esempio un ventilatore.

Informazioni generali sulla serie

Avvertenze di sicurezza
Attenzione: campo magnetico! Vale in particolare per i portatori di apparecchi medici impiantati come ad es. pacemaker cardiaci, apparecchi acustici ecc.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione tra le due posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi di posizionamento in condizioni costanti.

Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK. Consultateci pure al riguardo.

Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è tassativo per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, rivestita

Guida
Guida lineare

Azionamento
Azionamento lineare diretto

La fornitura comprende
Bustina con boccole di centraggio e istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione

Regolatore di azionamento
I regolatori di azionamento LinMot® vengono impiegati di serie.

Garanzia
24 mesi