ERT 50-54-B-N-D-2
IDnr. 1482056
- Koppel: 7.04 Nm
- Nominale stroom: 2.44 A
- Voeding: 560 V
- IP-beschermklasse: 54
Specifiche tecniche
| Nominal torque [Nm] | 7.04 |
|---|---|
| Peak torque [Nm] | 20.1 |
| Max. rotational speed [1/min] | 350.0 |
| Max. permissible mass moment of inertia [kgm²] | 0.39 |
| Repeat accuracy [°] | 0.01 |
| Axial run-out [mm] | 0.05 |
| Run-out accuracy [mm] | 0.05 |
| Weight [kg] | 6.84 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 40.0 |
| IP protection class | 54 |
| Moment holding brake [Nm] | 7.04 |
| Force Fx max. [N] | 890.0 |
| Force Fz max. [N] | 890.0 |
| Length X [mm] | 235.0 |
| Width Y [mm] | 190.0 |
| Height Z [mm] | 97.0 |
| Moment My max. [Nm] | 48.0 |
| Intermediate circuit voltage [V] | 560.0 |
| Nominal current [A] | 2.44 |
| Max. current [A] | 8.54 |
| Encoder system | Encoder (absoluut) |
| Stroke measuring system interface | DRIVE-CLiQ |
| SIL certification | 2 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Zwenktijddiagram
Zwenktijddiagram IP54
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De opgegeven waarden voor kracht en moment zijn de maximumwaarden voor individuele belasting. Als er tegelijkertijd verschillende krachten en/of koppels worden uitgeoefend, zullen de maximaal toegestane individuele waarden lager liggen.
Zwenktijddiagram
- Asse X:
- Zwenktijd
- Asse Y:
- Massatraagheidsmoment
- Asse X superiore:
- Cycli per uur
Zwenktijddiagram IP54
- Asse X:
- Zwenktijd
- Asse Y:
- Massatraagheidsmoment
- Asse X superiore:
- Cycli per uur
Algemene opmerkingen over de reeks
Slagmeetsysteem
Motorfeedbacksysteem voor absolute meting, singleturn-variant, met HIPERFACE- en DRIVE-CLiQ-interface
Zwenktijden
De zwenktijden zijn puur de momenten dat de module van rustpositie naar rustpositie beweegt. Er is geen rekening gehouden met vertragingen veroorzaakt door de PLC of de aandrijfbesturing. Bij het bepalen van de cyclustijden moeten deze tijden worden meegerekend. Belastingsafhankelijke rustperioden moeten evt. in de cyclustijd worden opgenomen.
Berekening lay-out of besturing
Het is noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting. Neem contact met ons op voor assistentie.
Rondloopnauwkeurigheid
De herhalingsnauwkeurigheid is gedefinieerd als de spreiding van de doelpositie na 100 opeenvolgende cycli.
Omgevingscondities
De modules zijn in de eerste plaats ontworpen voor toepassing in schone tot licht verontreinigde omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld.
Veiligheidsaanwijzingen
Voorzichtig: magnetisch veld! Dit geldt met name voor personen met medische implantaten zoals een pacemaker, hoortoestellen etc.
Nominale stroom
De nominale stroomsterkten mogen permanent zijn geactiveerd. Indien de stroom tussen de nominale stroom en de maximale stroom ligt, moeten de opmerkingen in de specifieke productdocumentatie in acht worden genomen.
Materiaal behuizing
Gegoten aluminium, powder-coated
Aandrijving
Koppelmotor, 3-fase
Slagmeetsysteem
Contactloos, magnetisch meetsysteem in absolute versie; met HIPERFACE®- en DRIVE-CLiQ-interfaces
Aandrijvinsbesturing
Advies over parameterinstellingen voor regelaars van BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) en Siemens (Sinamics S120). Datasheets van motoren voor andere regelaars. Ondersteuning op verzoek.
Levering
Accessoireset met centreerhulzen, veiligheidsinformatie (productspecifieke instructies zijn online beschikbaar)
Garantie
24 maanden
Kenmerken levensduur
op verzoek