arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
OSE-C34-0 Illustrazione simile

OSE-C34-0

Attuatore rotante universale

ID 354321

Tempo di consegna su richiesta
Attuatore rotante universale OSE, Dimensioni: 34, pneumatico, Angolo di rotazione: 180 °, Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 2 °, Posizione centrale: 1 x VM (pneumatico), Smorzamento nella posizione finale: Ammortizzatori idraulici

  • Coppia: 6.5 Nm
Gruppo prodotti Attuatore rotante universale
I diagrammi sono validi per unità di base e per applicazioni con asse rotante verticale, nonché per carichi centrici con asse rotante orizzontale e a una pressione d'esercizio di 6 bar. I tempi di rotazione vanno mantenuti per ogni strozzamento altrimenti si rischia di ridurre la durata dei componenti. Per eventuali ulteriori dimensionamenti speciali vi offriamo il nostro pieno supporto. Inoltre, il tool di progettazione per moduli rotanti di SCHUNK è disponibile online.

Materiale del corpo pinza
Alluminio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
Principio pignone-cremagliera a doppio pistone

La fornitura comprende
Raccordo regolatore di portata, viti calibrate, guarnizioni OR per collegamento diretto, viti di fissaggio, istruzioni di montaggio e d'uso con certificato del produttore

Garanzia
24 mesi