arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PR 090-161-B Vergelijkbare illustratie

PR 090-161-B

IDnr. 307310

Universele rotatie-eenheid PR, Maatuitvoering: 90, elektrisch, met vasthoudrem, Rotatie hoek: > 360 °, Middenpositie: vrij programmeerbaar

  • Overbrengingsverhouding: 161:1
  • Koppel: 44.8 Nm
  • Nominale stroom: 10 A
  • Voeding: 24 V
Nominaal koppel [Nm] 44.8
Max. koppel [Nm] 58.4
Max. draaisnelheid [1/min] 25.0
Max. toegelaten massatraagheidsmoment [kgm²] 4.67
Rondloopnauwkeurigheid [°] 0.03
Transmissie 161:1
Moment My max. [Nm] 80.0
Kracht Fx max. [N] 800.0
Kracht Fz max. [N] 590.0
Rem ja
Gewicht [kg] 3.4
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 55.0
IP-beschermklasse 40
Nominale spanning [V] 24.0
Nominale stroom [A] 10.0
Max. stroom [A] 20.0
Besturingselektronica geïntegreerd
Voeding [V] 24.0
Encodersysteem Encoder (incrementeel)
Interface PROFIBUS, CAN, 4/4 digitale I/O, RS-232
De piekkoppels dienen als kortstondige aandrijvingsreserves bij het versnellen en vertragen.

Algemene opmerkingen over de reeks

Zwenktijden
zijn alleen de momenten dat de module van rustpositie naar rustpositie roteert. Relaisschakeltijden of PLC-reactietijden zijn niet inbegrepen in de bovengenoemde tijden. Bij het bepalen van de cyclustijden moet rekening worden gehouden met deze tijden. Belastingsafhankelijke rustperioden moeten evt. in de cyclustijd worden opgenomen.

Rondloopnauwkeurigheid
Wordt gedefinieerd als de spreiding van de doelpositie na 100 opeenvolgende cycli.

Nominale stroom
kan permanent worden aangedreven. Indien de stroom tussen de nominale stroom en de maximale stroom ligt, moeten de opmerkingen in de individuele productdocumentatie in acht worden genomen.

Elektrische rem
De ingebouwde elektrisch werkende arrêteerrem is bedoeld voor het fixeren en aanhouden van de positie bij uitval van de spanning tot het nominale koppel. Deze rem is geen volledige veiligheidvoorziening! De ingebouwde elektrisch werkende arrêteerrem is bedoeld voor het fixeren en aanhouden van de positie bij uitval van de spanning tot het nominale koppel. Deze rem is geen volledige veiligheidvoorziening!

Piekkoppel
De piekkoppels dienen als kortstondige aandrijvingsreserves bij het versnellen en vertragen.

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, met coating

Aandrijving
Servo-elektrisch, via borstelloze servomotor en incrementele encoder voor regeling van positie en snelheid

Werkingsprincipe
Harmonic Drive® tandwiel direct aangedreven via een borstelloze DC-servomotor

Levering
QR-slip voor het downloaden van de inbedrijfstellingssoftware, montage- en gebruikershandleiding, inbouwverklaring, functiemodule voor besturing via Siemens S7.

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek