RM-F
Attuatore rotante piatto
Questo è un prodotto SCHUNK Classic.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Unità pneumatica leggera per operazioni rapide di oscillazione
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Regolazione continua dell'angolo di rotazione
Lungo l'intero campo di rotazione - Sistema a doppio pistone
per posizioni finali senza gioco ed elevata precisione di ripetibilità - Ammortizzatori integrati con rispettiva linea caratteristica regolabile
Per uno smorzamento ottimale - Opzione "Regolazione continua della posizione intermedia"
Realizzabile mediante un arresto intermedio integrabile - A scelta, interruttori magnetici elettronici o sensori induttivi di prossimità
Per una totale versatilità nella verifica della posizione - Fori di fissaggio standardizzati
per numerose combinazioni con altri componenti del sistema modulare
Opzioni ed informazioni speciali
- Versione con posizione intermedia RZ
Con il montaggio di due cilindri ad azionamento pneumatico, è possibile implementare una posizione intermedia, che è regolabile in modo flessibile sull'intero campo di rotazione. - Sistema modulare
Questo modulo è combinabile di serie con numerosi componenti del sistema modulare. Saremo lieti di offrirvi la nostra assistenza. - Lubrificazione conforme alle norme alimentari
Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della norma EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso. Componenti come cuscinetti volventi, guide lineari o ammortizzatori non sono dotati di lubrificanti adatti agli alimenti.