SFL-25-E-090
ID 304560
Rotor miniatura SFL, Tamaño: 25, neumática, sin alimentación directa, Ángulo de giro: 90 °, Posibilidad de ajuste de la posición final: 90 °, Amortiguación de fin de carrera: Elastómero
- Torque: 0.1 Nm
Specifiche tecniche
| 회전 각도 [°] | 90 |
|---|---|
| 말단 위치 조정 능력 [°] | 90 |
| 말단 위치 감쇠 | 엘라스토머 |
| 토크 [Nm] | 0.1 |
| IP 보호등급 | 52 |
| 중량 [kg] | 0.09 |
| 부하가 없는 회전 시간(공칭 회전 각도의 1배) [s] | 0.06 |
| 유체 소비(2x 정격 각도) [cm³] | 2.0 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 4.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 6.5 |
| 연결 호스의 지름 | 3 x 1.8 x 0.6 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 90.0 |
| 설정에 대한 허용 가능한 최대 관성 | 50.0 |
| 반복 정밀도 [°] | 0.05 |
| 길이 X [mm] | 25.0 |
| 너비 Y [mm] | 35.0 |
| 높이 Z [mm] | 53.5 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 0.1 |
| 최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 10.0 |
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
표시된 모멘트와 포스는 통계적 값이며 동시에 나타날 수 있습니다. 회전 운동이 충격이나 튕김 없이 이루어지도록 하기 위해 스로틀링해야 합니다. 그러지 않으면 사용 수명이 단축됩니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
반복 정밀도
100회 연속 사이클 동안 말단 위치의 분포로 정의됩니다.
플랜지 위치
항상 왼쪽 말단 위치에 그려짐 여기에서 오른쪽 시계 방향으로 회전합니다. 화살표는 회전 방향을 가리킵니다.
선회 시간
정격 회전 각도 주변 피니언/플랜지의 회전 시간입니다. 밸브 전환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.
스위블 베인 재료
강철
하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
작동 원리
날개 선회 유닛
제공 범위
센터링 슬리브, 센터링 핀, 직접 연결용 O링, 제조업체 선언서가 포함된 조립 및 사용 설명서
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시