arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SRM 25-H-180-3-6E-SI Vergelijkbare illustratie

SRM 25-H-180-3-6E-SI

Universele zwenkeenheid

ID 1347280

Tempo di consegna su richiesta
Universele zwenkeenheid SRM, Maatuitvoering: 25, pneumatisch, Elektrische doorvoer, Optie "Inductieve naderingsschakelaars", Het positietoezicht is instelbaar: ja

  • Rotatie hoek: 180 °
  • Eindpositie kan worden afgesteld: 3 °
  • Eindpositiedemping: Hydr. demper
  • Koppel: 5.95 Nm
  • Aantal connectoren voor het doorvoeren: 6
Eindpositiedemping Hydr. demper
Rotatie hoek [°] 180
Koppel [Nm] 5.95
Aantal tussenposities geen
IP-beschermklasse 65
Gewicht [kg] 2.57
Vloeistofverbruik (2 x nom. hoek) [cm³] 84.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Min. werkdruk [bar] 4.0
Max. werkdruk [bar] 6.5
Diameter van verbindingsslang 6 x 3.9 x 1.05
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Cleanroomklasse ISO 14644-1 5
Cleanroomklasse ISO 14644-1 2015
Rondloopnauwkeurigheid [°] 0.07
Diameter van centergat [mm] 17.1
Max. toegelaten massatraagheidsmoment [kgm²] 0.5
Moment My max. [Nm] 64.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 2250.0
Aantal connectoren voor het doorvoeren 6.0
Maat van de contrastekker (uitgaande bus) 4xM8/3-polig2xM8/4-polig
Maat van de stekker (aandrijving) 6xM12/4-polig
Aantal draden 20.0
Max. spanning [V] 48.0
Max. stroom per draad [A] 1.0
Optie "Inductieve naderingsschakelaars" ja
Het positietoezicht is instelbaar ja
Versie met elektrische doorvoeren ja
Versie voor inductieve sensoren, aanpasbaar ja
De volledige of aanvullende technische gegevens van alle mogelijke combinaties vindt u in onderstaande catalogus of op schunk.com.

Algemene opmerkingen over de reeks

Rondloopnauwkeurigheid
wordt gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende cycli.

Tandwielpositie
wordt altijd getoond op de linker eindpositie. Het tandwiel draait vandaaruit naar rechts, kloksgewijs. De pijl geeft aan in welke richting het tandwiel draait.

Aansluitdiagram tandwielschroef
Bij het instellen van een zwenkhoek kleiner dan 90° moet de eindstop aan de linkerkant volledig naar binnen worden gedraaid. Dit betekent dat de linker eindpositie een schroefaansluitingsschema op het rondsel heeft dat 90° rechtsom is gedraaid in vergelijking met het hoofdaanzicht, dat een zwenkhoek van 180° toont.

Aangepaste rotatiehoek
Meer zwenkhoeken zijn op aanvraag leverbaar.

Koppel in de eindposities
Houd er rekening mee dat de laatste graden (ca. 2°) voor de eindpositie alleen met de kracht van een enkele aandrijfzuiger kunnen worden benaderd. Daarom beschikken dubbel aangedreven modules over slechts de helft van het nominale koppel in dit gebied.

Pad naar de pneumatische middenpositie
wordt uitgevoerd met slechts de helft van het nominale koppel.

Zwenktijd
is de rotatietijd van het tandwiel/de flens om de nominale rotatiehoek. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Standaardcondities
De getoonde technische gegevens hebben betrekking op een omgevingstemperatuur van 20 °C en een atmosferische druk.

Materiaal behuizing
Aluminium (geëxtrudeerd profiel)

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
Tandheugelprincipe met dubbele zuiger

Levering
Zwenkeenheid in de bestelde variant, accessoireset (centreerhulzen, O-ringen voor directe aansluiting/gedetailleerde inhoud zie bedieningshandleiding) en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek