SRM 25-H-180-90-M-6E-SI
Ident.-Nr. 1482223
- Angolo di rotazione: 180 ยฐ
- Possibilitร di regolazione delle posizioni finali: 90 ยฐ
- Smorzamento nella posizione finale: Ammortizzatori idraulici
- Coppia: 5.95 Nm
- Numero di connettori per distribuzione: 6
Specifiche tecniche
| ๋ง๋จ ์์น ๊ฐ์ | ์๋ ฅ ๋ํผ |
|---|---|
| ํ์ ๊ฐ๋ [ยฐ] | 180 |
| ํ ํฌ [Nm] | 5.95 |
| ํ ํฌ ์ค์ฌ ์์น [Nm] | 4.7 |
| ์ค๊ฐ ์์น์ ์ | 1 x M (๊ณต์) |
| IP ๋ณดํธ๋ฑ๊ธ | 65 |
| ์ค๋ [kg] | 3.36 |
| ์ ์ฒด ์๋น(2x ์ ๊ฒฉ ๊ฐ๋) [cmยณ] | 100.0 |
| ์ ๊ฒฉ ๊ฐ๋ ์๋ ฅ [bar] | 6.0 |
| ์ต์ ์๋ ์๋ ฅ [bar] | 4.0 |
| ์ต๋ ์๋ ์๋ ฅ [bar] | 6.5 |
| ์ฐ๊ฒฐ ํธ์ค์ ์ง๋ฆ | 6 x 3.9 x 1.05 |
| ์ต์ ์ฃผ์ ์จ๋ [ยฐC] | 5.0 |
| ์ต๋ ์ฃผ์ ์จ๋ [ยฐC] | 60.0 |
| ํด๋ฆฐ๋ฃธ ํด๋์ค ISO 14644-1 | 5 |
| ์ฒญ์ ์ค ๋ฑ๊ธ: ISO 14644-1 | 2015 |
| ๋ฐ๋ณต ์ ๋ฐ๋ [ยฐ] | 0.07 |
| ์ค์ ๊ตฌ๋ฉ ์ง๋ฆ [mm] | 17.1 |
| ๊ด์ฑ์ ์ต๋ ํ์ฉ ๊ฐ๋ฅํ ์ง๋ ๋ชจ๋ฉํธ [kgmยฒ] | 0.16 |
| ๋ชจ๋ฉํธ My ์ต๋ [Nm] | 64.0 |
| ์ต๋ ์ถ ํฌ์ค Fz ์ต๋ [N] | 2250.0 |
| ํผ๋ํ๊ธฐ ์ํ ์ปค๋ฅํฐ์ ๊ฐ์ | 6.0 |
| ์์ผ์ ํฌ๊ธฐ(์ถ๋ ฅ) | 4xM8/3-polig2xM8/4-polig |
| ์ปค๋ฅํฐ์ ํฌ๊ธฐ(๊ตฌ๋) | 6xM12/4-polig |
| ์์ด์ด ์ | 20.0 |
| ์ต๋ ์ ์ [V] | 48.0 |
| ์์ด์ด๋น ์ต๋ ์ ๋ฅ [A] | 1.0 |
| ์ ๋์ฑ ๊ทผ์ ์ค์์น์ฉ ์ต์ | ์ |
| ์์น ๋ชจ๋ํฐ๋ง์ ์กฐ์ ๊ฐ๋ฅํจ | ์ |
| ์ ๊ธฐ ํผ๋ ์ค๋ฃจ ํฌํจ ๋ฒ์ | ์ |
| ์ ๋ ์ผ์์ฉ ๋ฒ์ , ์กฐ์ ํ | ์ |
์น์ ๋ฐ ์ต๋ ๋ก๋
์ต๋ ํ์ฉ ๊ด์ฑ J*
์น์ ๋ฐ ์ต๋ ๋ก๋
ํ์๋ ๋ชจ๋ฉํธ์ ํ์ ๋ฒ ์ด์ค ์ ๋์ ์ ํจํ ์ ์ ๊ฐ์ด๋ฉฐ ๋์์ ๋ํ๋ ์ ์์ต๋๋ค. ํ์ ์ด๋์ด ์ถฉ๊ฒฉ์ด๋ ํ๊น ์์ด ์ด๋ฃจ์ด์ง๋๋ก ํ๊ธฐ ์ํด ์ค๋กํ๋งํด์ผ ํฉ๋๋ค. ๊ทธ๋ฌ์ง ์์ผ๋ฉด ์ฌ์ฉ ์๋ช ์ด ๋จ์ถ๋ฉ๋๋ค.
์ต๋ ํ์ฉ ๊ด์ฑ J*
- Asse X:
- ์ ํ ์๊ฐ
- Asse Y:
- ๊ด์ฑ์ ์ง๋ ๋ชจ๋ฉํธ
- Asse X superiore:
- ์๊ฐ๋น ์ฌ์ดํด
์๋ฆฌ์ฆ์ ๊ดํ ์ผ๋ฐ ์ฐธ๊ณ ์ฌํญ
๋ฐ๋ณต ์ ๋ฐ๋
100ํ ์ฐ์ ์ฌ์ดํด ๋์ ๋ง๋จ ์์น์ ๋ถํฌ๋ก ์ ์๋ฉ๋๋ค.
ํผ๋์ธ ์์น
์ผ์ชฝ ๋ง๋จ ์์น์์ ํญ์ ํ์๋จ ํผ๋์ธ์ด ์ฌ๊ธฐ์์ ์ค๋ฅธ์ชฝ ์๊ณ ๋ฐฉํฅ์ผ๋ก ํ์ ํฉ๋๋ค. ํ์ดํ๊ฐ ํ์ ๋ฐฉํฅ์ ๋ถ๋ช
ํ๊ฒ ํ์ํฉ๋๋ค.
ํผ๋์ธ ๋์ฌ ์ฐ๊ฒฐ ๋ค์ด์ด๊ทธ๋จ
์ค์๋ธ ๊ฐ๋๋ฅผ 90ยฐ ๋ฏธ๋ง์ผ๋ก ์ค์ ํ๋ ๊ฒฝ์ฐ ์ผ์ชฝ ์๋ ์คํฑ์ ์์ ํ ์์ผ๋ก ๋๋ ค์ผ ํฉ๋๋ค. ์ค์๋ธ ๊ฐ๋๋ฅผ 90ยฐ ๋ฏธ๋ง์ผ๋ก ์ค์ ํ๋ ๊ฒฝ์ฐ ์ผ์ชฝ ์๋ ์คํฑ์ ์์ ํ ์์ผ๋ก ๋๋ ค์ผ ํฉ๋๋ค.
๋ง์ถคํ ํ์ ๊ฐ๋
์์ฒญ ์ ๋ ๋ง์ ์ค์๋ธ ๊ฐ๋๋ฅผ ์ฌ์ฉํ ์ ์์ต๋๋ค.
๋ง๋จ ์์น์ ํ ํฌ
๋ง๋จ ์์น ์ ์ต์ข
๊ฐ๋(์ฝ 2ยฐ)๋ ๋จ์ผ ๋๋ผ์ด๋ธ ํผ์คํค์ ํ์ ์ฌ์ฉํด์ผ๋ง ์ ๊ทผํ ์ ์๋ค๋ ๊ฒ์ ์ฐธ๊ณ ํด ์ฃผ์ญ์์ค. ์ด ๋๋ฌธ์, ์ด์ค ์๋ ๋ชจ๋์ ์ด ์์ญ์์ ์ฌ์ฉ ๊ฐ๋ฅํ ์ ๊ฒฉ ํ ํฌ์ ์ ๋ฐ๋ง์ ๊ฐ์ง๋๋ค.
๊ณต์ ์ค๊ฐ ์์น๋ก ์ด๋
์ ๊ฒฉ ํ ํฌ์ ์ ๋ฐ๋ง์ ์ฌ์ฉํ์ฌ ์ํ๋ฉ๋๋ค.
์ ํ ์๊ฐ
์ ๊ฒฉ ํ์ ๊ฐ๋ ์ฃผ๋ณ ํผ๋์ธ/ํ๋์ง์ ํ์ ์๊ฐ์
๋๋ค. ๋ฐธ๋ธ ์ ํ ์๊ฐ, ํธ์ค ์ถฉ์ ์๊ฐ ๋๋ PLC ๋ฐ์ ์๊ฐ์ ํฌํจ๋์ง ์์ผ๋ฏ๋ก ์ฌ์ดํด ์๊ฐ์ด ๊ณ์ฐ๋ ๋ ๊ณ ๋ ค๋์ด์ผ ํฉ๋๋ค.
ํ์ค ์กฐ๊ฑด
ํ์๋ ๊ธฐ์ ๋ฐ์ดํฐ๋ 20ยฐC ๋ฐ ๋๊ธฐ์ ํ๊ฒฝ์ ๋ํ๋
๋๋ค.
ํ์ฐ์ง ์ฌ๋ฃ
์๋ฃจ๋ฏธ๋(์์ถํ)
์๋
๊ณต์, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]์ ๋ฐ๋ฅธ ์ฌ๊ณผ๋ ์์ถ ์์ด.
์๋ ์๋ฆฌ
๋๋ธ ํผ์คํค ๋ ๋ฐ ํผ๋์ธ ์๋ฆฌ
์ ๊ณต ๋ฒ์
์ฃผ๋ฌธํ ๋ฒ์ ์ ์ค์๋ธ ์ ๋, ์ก์ธ์๋ฆฌ ํคํธ(์ผํฐ๋ง ์ฌ๋ฆฌ๋ธ, ์ง์ ์ฐ๊ฒฐ์ฉ O-๋ง/์์ธํ ๋ด์ฉ์ ์ฌ์ฉ ์ค๋ช
์ ์ฐธ์กฐ) ๋ฐ ์์ ์ ๋ณด. ์ ํ๋ณ ์ง์นจ์ schunk.com/downloads-manuals์์ ๋ค์ด๋ก๋ํ ์ ์์ต๋๋ค.
๋ณด์ฆ
24๊ฐ์
์๋น์ค ์๋ช
ํน์ง
์์ฒญ ์