FWK-050-2P-8E
ID 320602
- Número de pasos de fluido: 2
- Número de señales eléctricas: 8
- Carga útil total máx.: 6 kg
技術的詳細
| 推奨ハンドリング重量 [kg] | 6.0 |
|---|---|
| 重量 [kg] | 0.094 |
| 空圧フィードスルーの数 | 2.0 |
| 電気フィードスルーの数 | 8.0 |
| ロボット側接続 | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| D 径 [mm] | 78.0 |
| 高さ Z [mm] | 7.1 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 90.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 90.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 90.0 |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
この値は、チェンジシステムに作用することが許容されるすべての力およびトルクのの最大合計です。正しく機能させるために遵守する必要があります。
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。
作動
内蔵接続リングによる手動
作動方式
ヘッドおよびアダプターのロックおよびロック解除は、接続リングを回して行います。
メディアの伝送
オプションで電気フィードスルー、空圧フィードスルー、またはその両方が付属。
ハウジング
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
納品内容
ロボット側取付けネジ
保証
24 カ月