arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AGM-Z 031 Illustrazione simile

AGM-Z 031

Unità di compensazione

ID 1575899

Scorte limitate
Unità di compensazione AGM-Z, Dimensioni: 031, con bloccaggio

  • Corsa di compensazione Z: 4 mm
  • Forza Fz max: 100 N
  • Forza Fd max.: 200 N
  • Forza max. prodotta dalla molla: 50 N
  • Classe di protezione IP: 50
Corsa di compensazione Z [mm] 4.0
Forza di bloccaggio pos. ritratta [N] 170.0
Forza di bloccaggio pos. estratta [N] 270.0
Forza min. prodotta dalla molla [N] 28.0
Forza max. prodotta dalla molla [N] 50.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.5
Pressione di esercizio max. [bar] 6.5
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.02
Collegamento lato robot ISO 9409-1-31.5-4-M5
Collegamento lato utensile ISO 9409-1-31.5-4-M5
Peso [kg] 0.5
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Consumo di fluido [cm³] 5.0
Tempo di estensione [s] 0.08
Tempo di rientro [s] 0.08
Collegamenti dell'aria bloccati e sbloccati M5
Carico eccentrico massimo [mm] 300.0
Classe di protezione IP 50
Coppia statica max Mx/My [Nm] 12.0
Coppia statica max. Mz  [Nm] 20.0
Forza statica massima Fx/Fy [N] 100.0
Forza statica massima Fz [N] 100.0
Coppia dinamica max Mx/My [Nm] 2.7
Coppia dinamica max Mz [Nm] 4.5
Forza Fx massima dinamica [N] 50.0
Forza Fy massima dinamica [N] 50.0
Forza Fz massima dinamica [N] 50.0
Forza max. Fd [N] 200.0
Ulteriori dati tecnici sono disponibili su schunk.com.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Consumo di fluido
si riferisce al consumo d'aria per un ciclo di retrazione ed estensione

Sistema di guide
Guide a sfere

Monitoraggio
mediante interruttore magnetico o sensore induttivo di prossimità

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Corpo
Lega di alluminio anodizzata dura, componenti funzionali in acciaio temprato

La fornitura comprende
Unità di compensazione nella variante ordinata, elementi per il collegamento meccanico e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Garanzia
24 mesi