MES HSK-A 63 Ø32x60
平面铣刀刀柄
Ident.-Nr. 263643
MES HSK-A 63 Ø32x60, 刀柄
- 平面铣刀刀柄
- 系列: 平面铣刀刀柄
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 夹持直径: 32 mm
- 夹持直径的螺纹: M16
- 突出长度: 60 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
Technische Details
| Technologie | Messerkopfaufnahmen |
|---|---|
| Baureihe | Messerkopfaufnahmen |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 32 mm |
| Gewinde Anzugsschraube G | M16 |
| D2 [mm] | 78.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L11 [mm] | 24.0 |
| Gewicht [kg] | 1.85 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich