arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SINO-R HSK-A 100 Ø20x88 類似のイラスト

SINO-R HSK-A 100 Ø20x88

油圧ツールホルダー

ID 209567

Scorte limitate
SINO-R HSK-A 100 Ø20x88, ツールホルダー
  • 油圧ツールホルダー
  • シリーズ: SINO-R
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 100
  • クランプ径: 20 mm
  • 突出長さ: 88 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.005 mm、クランピングボアで測定
  • バランスグレード: 15,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
  • 最小トルク: 450 Nm
テクノロジー 油圧ツールホルダー
シリーズ SINO-R
ツールバーインターフェース HSK-A 100
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 20 mm
D2 [mm] 48.5
D3 [mm] 49.72
D6 [mm] 41.7
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 88 mm / 3.5"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 42.0
L5 [mm] 59.0
G M8x1
最小トルク [Nm] 450.0
重量 [kg] 2.75
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

バージョン
ヘビーデューティーなミーリングに最適

振れ精度
≤ 0.005 mm、クランピングボアで測定

バランスグレード
15,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。