arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SINO-R HSK-A 63 Ø16x85 Ilustração semelhante

SINO-R HSK-A 63 Ø16x85

Porta-ferramentas de expansão

ID 209535

SINO-R HSK-A 63 Ø16x85, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão
  • Série: SINO-R
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
  • Diâmetro de fixação: 16 mm
  • Comprimento de projeção: 85 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido no furo de fixação
  • Grau de balanceamento: G6,3 a 15.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 380 Nm
기술 확장 툴 홀더
시리즈 SINO-R
툴홀더 인터페이스 HSK-A 63
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
클램핑 지름 D1 16 mm
D2 [mm] 48.5
D3 [mm] 49.72
D6 [mm] 41.7
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 49.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 42.0
L5 [mm] 59.0
G M8x1
최소 토크 [Nm] 380.0
중량 [kg] 1.25
냉각수 방수
표준 길이

버전
중량물 밀링 및 스레드 밀링에 최적

흔들림 정확도
클램핑 보어에서 0.005 mm 이하로 측정됨

밸런싱 등급
G6.3 @ 15,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

MQL(최소 수량 윤활)
요청에 따라 MQL 작업에 적합한 디자인 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능