AMC CYL HSK-A 63 M6x25 L1=51
Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
N.º de identificação 1313725
AMC CYL HSK-A 63 M6x25 L1=51, Porte-outils
- Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
- Gammes: Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Filetage au diamètre de serrage: M6
- Longueur de projection: 51 mm
- Concentricité: ≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Technologie | Adaptateurs de tige filetée, cylindriques |
|---|---|
| Gammes | Adaptateurs de tige filetée, cylindriques |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Filetage pour boulon de serrage G | M6 |
| D2 [mm] | 10.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 51 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 25.0 |
| Poids [kg] | 0.675 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Version
Pour le serrage de fraises vissées
Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande