AMC CYL HSK-A 63 M8x50 L1=76
圆柱形螺纹柄适配器
ID 1313731
AMC CYL HSK-A 63 M8x50 L1=76, 刀柄
- 圆柱形螺纹柄适配器
- 系列: 圆柱形螺纹柄适配器
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 夹持直径的螺纹: M8
- 突出长度: 76 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.005 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
Technical details
| 기술 | 스레드 몸체 어댑터 원통형 |
|---|---|
| 시리즈 | 스레드 몸체 어댑터 원통형 |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 63 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| 스레드 고정 볼트 G | M8 |
| D2 [mm] | 13.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 76 mm / 3.0" |
| L4 [mm] | 50.0 |
| 중량 [kg] | 0.71 |
| 냉각수 방수 | 예 |
버전
클램핑 나사 결합 밀링 커터에 적합합니다
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.005mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능