ER 11 HSK-F 63x75
Porta pinze ER
ID 1357889
ER 11 HSK-F 63x75, Portautensili
- Porta pinze ER
- Serie: Porta pinze ER
- Attacco portautensile: HSK-F 63
- Lunghezza di proiezione: 75 mm
- Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
| Técnica | Collet chucks ER |
|---|---|
| Serie | Collet chucks ER |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-F 63 |
| Portaherramientas estándar | DIN 69893-6 |
| Tamaño de sujeción ER | ER 11 |
| Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 1.0 |
| Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 19.0 |
| D3 [mm] | 19.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 75 mm / 3.0" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 75.0 |
| L4 [mm] | 11.3 |
| L5 [mm] | 49.0 |
| Peso [kg] | 0.715 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Run-out accuracy
≤ 0.008 mm at 2.5 x D
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment
Scope of delivery
Includes clamping nut
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request