arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AMC CYL HSK-A63 M16x100 L1=126 Illustrazione simile

AMC CYL HSK-A63 M16x100 L1=126

Adattatori gambo filettato cilindrici

ID 1313771

Disponibilità su richiesta
AMC CYL HSK-A63 M16x100 L1=126, Portautensili
  • Adattatori gambo filettato cilindrici
  • Serie: Adattatori gambo filettato cilindrici
  • Attacco portautensile: HSK-A 63
  • Filetto nel diametro di serraggio: M16
  • Lunghezza di proiezione: 126 mm
  • Concentricità: ≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Tecnologia Adattatori gambo filettato cilindrici
Serie Adattatori gambo filettato cilindrici
Attacco portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Vite di serraggio filettata G M16
D2 [mm] 29
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 126 mm / 5.0"
L4 [mm] 100
Peso [kg] 1.125

Versione
Per il serraggio di frese con attacco filettato

Concentricità
≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta