AMC CYL SK40 M12x100 L1=119,1
ID 1324692
- Adattatori gambo filettato cilindrici
- Serie: Adattatori gambo filettato cilindrici
- Interfaccia portautensile: SK 40
- Filetto nel diametro di serraggio: M12
- Lunghezza di proiezione: 119.1 mm
- Precisione di run-out: ≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Adattatori gambo filettato cilindrici |
---|---|
Serie | Adattatori gambo filettato cilindrici |
Interfaccia portautensile | SK 40 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Vite di serraggio filettata G | M12 |
D2 [mm] | 21 |
L4 [mm] | 100 |
Peso [kg] | 1.075 |
Versione
Per il serraggio di frese con attacco filettato
Precisione di run-out
≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sede chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta