AMC CYL SK40 M5x25 L1=44,1
ID 1324656
- Adattatori gambo filettato cilindrici
- Serie: Adattatori gambo filettato cilindrici
- Attacco portautensile: SK 40
- Filetto nel diametro di serraggio: M5
- Lunghezza di proiezione: 44.1 mm
- Concentricità: ≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Adattatori gambo filettato cilindrici |
---|---|
Serie | Adattatori gambo filettato cilindrici |
Attacco portautensile | SK 40 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Vite di serraggio filettata G | M5 |
D2 [mm] | 10 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 44,1 mm / 1.7" |
L4 [mm] | 25 |
Peso [kg] | 0.84 |
Versione
Per il serraggio di frese con attacco filettato
Concentricità
≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1