AMC CON HSK-A63 M8x100 L1=126
Adattatori gambo filettato conici
ID 23005020
AMC CON HSK-A63 M8x100 L1=126, Portautensili
- Adattatori gambo filettato conici
- Serie: Adattatori gambo filettato conici
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Filetto nel diametro di serraggio: M8
- Lunghezza di proiezione: 126 mm
- Concentricità: ≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Adattatori gambo filettato conici |
---|---|
Serie | Adattatori gambo filettato conici |
Attacco portautensile | HSK-A 63 |
Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
Vite di serraggio filettata G | M8 |
D2 [mm] | 13.8 |
D3 [mm] | 30 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 126 mm / 5.0" |
L4 [mm] | 12 |
L5 [mm] | 100 |
Peso [kg] | 0.93 |
Versione
Per il serraggio di frese con attacco filettato
Concentricità
≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1