AMC CON SK40 M12x25 L1=44,1
Adattatori gambo filettato conici
ID 23005080
AMC CON SK40 M12x25 L1=44,1, Portautensili
- Adattatori gambo filettato conici
- Serie: Adattatori gambo filettato conici
- Attacco portautensile: SK 40
- Filetto nel diametro di serraggio: M12
- Lunghezza di proiezione: 44.1 mm
- Concentricità: ≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
Serie | Adattatori gambo filettato conici |
---|---|
D2 | 21.0 |
D3 | 24.0 |
Tecnologia | Adattatori gambo filettato conici |
Attacco portautensile | SK 40 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Peso | 0.9 |
L5 | 25.0 |
L4 | 12.0 |
Vite di serraggio filettata G | M12 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 44,1 mm / 1.7" |
Versione
Per il serraggio di frese con attacco filettato
Concentricità
≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1