AMC CON SK40 M8x75 L1=94,1
ID 23005072
- Adattatori gambo filettato conici
- Serie: Adattatori gambo filettato conici
- Attacco portautensile: SK 40
- Filetto nel diametro di serraggio: M8
- Lunghezza di proiezione: 94.1 mm
- Concentricità: ≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Adattatori gambo filettato conici |
---|---|
Serie | Adattatori gambo filettato conici |
Attacco portautensile | SK 40 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Vite di serraggio filettata G | M8 |
D2 [mm] | 13.8 |
D3 [mm] | 25 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 94,1 mm / 3.7" |
L4 [mm] | 12 |
L5 [mm] | 75 |
Peso [kg] | 0.95 |
Versione
Per il serraggio di frese con attacco filettato
Concentricità
≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1