WHI HSK-A100 Ø8x90
ID 23001869
- Attacchi Whistle Notch
- Serie: Attacchi Whistle Notch
- Attacco portautensile: HSK-A 100
- Diametro di serraggio: 8 mm
- Lunghezza di proiezione: 90 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Attacchi Whistle Notch |
---|---|
Serie | Attacchi Whistle Notch |
Attacco portautensile | HSK-A 100 |
Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
Diametro di serraggio D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 28 |
D6 [mm] | 19.5 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 90 mm / 3.5" |
L2 [mm] | 36.5 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 61 |
G | M6 |
G1 | M8 |
Peso [kg] | 2.43 |
Versione
Per utensili di serraggio con gambi cilindrici secondo normativa ISO 1835E/6359HE
Concentricità
≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm
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
Include vite di bloccaggio e vite di regolazione assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta