CELSIO 3° HSK-A63 Ø12x80
ID 26001897
- Mandrino termoretraibile
- Serie: CELSIO
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Diametro di serraggio: 12 mm
- Lunghezza di proiezione: 80 mm
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
Diametro di serraggio D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 24 |
D6 [mm] | 18 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 48 |
L4 [mm] | 54 |
Peso [kg] | 0.77 |
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
MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di bilanciatura
Senza filettatura per viti di bilanciatura
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta