arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CELSIO 3° HSK-E 50 Ø4x80 Illustrazione simile

CELSIO 3° HSK-E 50 Ø4x80

Mandrino termoretraibile

ID 26001263

CELSIO 3° HSK-E 50 Ø4x80, Portautensili
  • Mandrino termoretraibile
  • Serie: CELSIO
  • Attacco portautensile: HSK-E 50
  • Diametro di serraggio: 4 mm
  • Lunghezza di proiezione: 80 mm
  • Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 40.000 giri/min o Umax < 1 gmm
テクノロジー 焼きバメタイプ
シリーズ CELSIO
ツールバーインターフェース HSK-E 50
ツールホルダーの標準 DIN 69893-5
クランプ径 D1 4 mm
D2 [mm] 16.0
D6 [mm] 10.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 16.0
L4 [mm] 54.0
重量 [kg] 0.48
冷却剤対応 あり

振れ精度
≤ 0.003  mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)

バランスグレード
40,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

バランスネジ
バランスネジ用のスレッドあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。