arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CELSIO BT-DC30 Ø3x80 Illustrazione simile

CELSIO BT-DC30 Ø3x80

Portautensili a calettamento a caldo

ID 1428070

Disponibilità su richiesta
CELSIO BT-DC30 Ø3x80, Portautensili
  • Portautensili a calettamento a caldo
  • Serie: CELSIO
  • Variante Dual Contact
  • Interfaccia portautensile: BT-DC 30
  • Diametro di serraggio: 3 mm
  • Lunghezza di proiezione: 80 mm
  • Precisione di run-out: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 4 Nm
Tecnologia Portautensili a calettamento a caldo
Serie CELSIO
Interfaccia portautensile BT-DC 30
Diametro di serraggio D1 3 mm
D2 [mm] 17
D6 [mm] 12
L4 [mm] 58
Coppia min. [Nm] 4
Peso [kg] 1
Variante Dual Contact

Precisione di run-out
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sede chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD

Superficie di contatto
Analogo a ISO 7388-2 JD ma con contatto frontale della flangia
Versione Dual Contact con aderenza tra mandrino macchina e flangia del portautensile.

Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)

Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta