CELSIO BT-DC40 Ø8x90
ID 1428560
- Portautensili a calettamento a caldo
- Serie: CELSIO
- Variante Dual Contact
- Interfaccia portautensile: BT-DC 40
- Diametro di serraggio: 8 mm
- Lunghezza di proiezione: 90 mm
- Precisione di run-out: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 50 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili a calettamento a caldo |
---|---|
Serie | CELSIO |
Interfaccia portautensile | BT-DC 40 |
Diametro di serraggio D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 63 |
G | M6 |
Coppia min. [Nm] | 50 |
Peso [kg] | 1.1 |
Variante Dual Contact | Sì |
Precisione di run-out
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sede chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per forma JF sono sigillati per il trasporto
Superficie di contatto
Analogo a ISO 7388-2 JD/JF ma con contatto frontale della flangia
Versione Dual Contact con aderenza tra mandrino macchina e flangia del portautensile.
Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta