arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CELSIO CF HSK-A63 Ø4x130 Illustrazione simile

CELSIO CF HSK-A63 Ø4x130

Portautensili a calettamento a caldo

ID 26002728

Disponibilità su richiesta
CELSIO CF HSK-A63 Ø4x130, Portautensili
  • Portautensili a calettamento a caldo
  • Serie: CELSIO
  • Variante Cool Flow
  • Interfaccia portautensile: HSK-A 63
  • Diametro di serraggio: 4 mm
  • Lunghezza di proiezione: 130 mm
  • Precisione di run-out: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 6 Nm
Tecnologia Portautensili a calettamento a caldo
Serie CELSIO
Interfaccia portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 4 mm
D2 [mm] 17
D6 [mm] 12
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 130
L4 [mm] 104
Coppia min. [Nm] 6
Peso [kg] 0.83
Variante Cool Flow

Precisione di run-out
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sede chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Versione Cool Flow
Il refrigerante viene addotto attraverso due appositi fori direttamente sul bordo tagliente dell'utensile

Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)

Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta