arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CELSIO HSK-A 63 Ø25x115 類似のイラスト

CELSIO HSK-A 63 Ø25x115

焼きバメタイプ

ID 208128

Disponibile in magazzino
CELSIO HSK-A 63 Ø25x115, ツールホルダー
  • 焼きバメタイプ
  • シリーズ: CELSIO
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • クランプ径: 25 mm
  • 突出長さ: 115 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003  mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 680 Nm
Tecnologia Mandrino termoretraibile
Serie CELSIO
Attacco portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 25 mm
D2 [mm] 53.0
D6 [mm] 44.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 115 mm / 4.5"
L2 [mm] 59.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 89.0
G M16x1
Coppia min. [Nm] 680.0
Peso [kg] 1.3
A tenuta stagna
Lunghezze standard

Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)

Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta