CELSIO HSK-A63 Ø12x200
Met hitte krimpende gereedschapshouder
ID 208153
CELSIO HSK-A63 Ø12x200, Gereedschapshouders
- Met hitte krimpende gereedschapshouder
- Reeksen: CELSIO
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Klemdiameter: 12 mm
- Uitstekende lengte: 200 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 150 Nm
Specifiche tecniche
Gammes | CELSIO |
---|---|
D2 [mm] | 32.0 |
Couple de rotation min. [Nm] | 150.0 |
D6 [mm] | 24.0 |
G | M10x1 |
Technologie | Mandrin à frettage thermique |
Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
Diamètre de serrage D1 | 12 mm |
Poids [kg] | 1.7 |
L4 [mm] | 174.0 |
L2 [mm] | 48.0 |
L3 [mm] | 10.0 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 200 mm / 7.9" |
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Vis d'équilibrage
Avec filetage pour vis d'équilibrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande