CELSIO HSK-A63 Ø12x90
ID 208123
- Portautensili a calettamento a caldo
- Serie: CELSIO
- Interfaccia portautensile: HSK-A 63
- Diametro di serraggio: 12 mm
- Lunghezza di proiezione: 90 mm
- Precisione di run-out: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 150 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili a calettamento a caldo |
---|---|
Serie | CELSIO |
Interfaccia portautensile | HSK-A 63 |
Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
Diametro di serraggio D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 32 |
D6 [mm] | 24 |
L2 [mm] | 48 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 64 |
G | M10x1 |
Coppia min. [Nm] | 150 |
Peso [kg] | 1 |
Precisione di run-out
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sede chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta