CELSIO HSK-A80 Ø6x160
Mandrino termoretraibile
ID 208180
CELSIO HSK-A80 Ø6x160, Portautensili
- Mandrino termoretraibile
- Serie: CELSIO
- Attacco portautensile: HSK-A 80
- Diametro di serraggio: 6 mm
- Lunghezza di proiezione: 160 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 20 Nm
Specifiche tecniche
Gammes | CELSIO |
---|---|
D2 [mm] | 27.0 |
Couple de rotation min. [Nm] | 20.0 |
D6 [mm] | 21.0 |
G | M5 |
Technologie | Mandrin à frettage thermique |
Interface de porte-outils | HSK-A 80 |
Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
Diamètre de serrage D1 | 6 mm |
Poids [kg] | 1.8 |
L4 [mm] | 134.0 |
L2 [mm] | 37.0 |
L3 [mm] | 10.0 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 160 mm / 6.3" |
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Vis d'équilibrage
Avec filetage pour vis d'équilibrage
Individuel
Version renforcée également disponible
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande