CELSIO HSK-E32 Ø4x60
ID 210141
- Mandrino termoretraibile
- Serie: CELSIO
- Attacco portautensile: HSK-E 32
- Diametro di serraggio: 4 mm
- Lunghezza di proiezione: 60 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 6 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Mandrino termoretraibile |
---|---|
Serie | CELSIO |
Attacco portautensile | HSK-E 32 |
Portautensile standard | DIN 69893-5 |
Diametro di serraggio D1 | 4 mm |
D2 [mm] | 17 |
D6 [mm] | 12 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 60 mm / 2.4" |
L4 [mm] | 40 |
Coppia min. [Nm] | 6 |
Peso [kg] | 0.1 |
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
Con vite di regolazione della lunghezza assiale (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta