CELSIO HSK-E50 Ø5x60
ID 1458812
- Mandrino termoretraibile
- Serie: CELSIO
- Attacco portautensile: HSK-E 50
- Diametro di serraggio: 5 mm
- Lunghezza di proiezione: 60 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 8 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Mandrino termoretraibile |
---|---|
Serie | CELSIO |
Attacco portautensile | HSK-E 50 |
Portautensile standard | DIN 69893-5 |
Diametro di serraggio D1 | 5 mm |
D2 [mm] | 17 |
D6 [mm] | 12 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 60 mm / 2.4" |
L4 [mm] | 34 |
Coppia min. [Nm] | 8 |
Peso [kg] | 0.4 |
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
MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta