CELSIO JIS-BT 50 Ø32x100
Mandrino termoretraibile
ID 208549
CELSIO JIS-BT 50 Ø32x100, Portautensili
- Mandrino termoretraibile
- Serie: CELSIO
- Attacco portautensile: JIS-BT 50
- Diametro di serraggio: 32 mm
- Lunghezza di proiezione: 100 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 750 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Mandrino termoretraibile |
|---|---|
| Serie | CELSIO |
| Attacco portautensile | JIS-BT 50 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Diametro di serraggio D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 53.0 |
| D6 [mm] | 44.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 62.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 62.0 |
| G | M16x1 |
| Coppia min. [Nm] | 750.0 |
| Peso [kg] | 3.9 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per forma JF sono sigillati per il trasporto
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta