CELSIO JIS-BT50 Ø14x200
ID 208574
- Mandrino termoretraibile
- Serie: CELSIO
- Attacco portautensile: JIS-BT 50
- Diametro di serraggio: 14 mm
- Lunghezza di proiezione: 200 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 180 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Mandrino termoretraibile |
---|---|
Serie | CELSIO |
Attacco portautensile | JIS-BT 50 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Diametro di serraggio D1 | 14 mm |
D2 [mm] | 34 |
D6 [mm] | 27 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 200 mm / 7.9" |
L2 [mm] | 48 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 162 |
G | M10x1 |
Coppia min. [Nm] | 180 |
Peso [kg] | 3.9 |
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
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per forma JF sono sigillati per il trasporto
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta