CELSIO SCAPTO C6 Ø14x85
Mandrino termoretraibile
ID 243434
CELSIO SCAPTO C6 Ø14x85, Portautensili
- Mandrino termoretraibile
- Serie: CELSIO
- Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C6
- Diametro di serraggio: 14 mm
- Lunghezza di proiezione: 85 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 180 Nm
Specifiche tecniche
| Technologie | Mandrin à frettage thermique |
|---|---|
| Gammes | CELSIO |
| Interface de porte-outils | SCHUNK CAPTO C6 |
| Porte-outil standard | ISO 26623-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 60.5 |
| G | M10x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 180.0 |
| Poids [kg] | 1.1 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur (sauf Ø 3, Ø 4 et Ø 5)
Vis d'équilibrage
Avec des filetages pour vis d'équilibrage (excepté Ø 3, Ø 4 et Ø 5)
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande