arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CELSIO SK 40 Ø16x200 Illustrazione simile

CELSIO SK 40 Ø16x200

Mandrino termoretraibile

ID 208375

Tempo di consegna su richiesta
CELSIO SK 40 Ø16x200, Portautensili
  • Mandrino termoretraibile
  • Serie: CELSIO
  • Attacco portautensile: SK 40
  • Diametro di serraggio: 16 mm
  • Lunghezza di proiezione: 200 mm
  • Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 300 Nm
技术 热缩刀柄
系列 CELSIO
刀具夹持接口 SK 40
刀柄标准 DIN ISO 7388-1 AD/AF
夹持直径 D1 16 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 181.0
G M12x1
最小扭矩 [Nm] 300.0
重量 [kg] 1.8
防冷却剂 是

回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

平衡螺钉
带螺纹,用于平衡螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计