arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CELSIO SK 50 Ø10x200 Illustrazione simile

CELSIO SK 50 Ø10x200

Mandrino termoretraibile

ID 208272

Tempo di consegna su richiesta
CELSIO SK 50 Ø10x200, Portautensili
  • Mandrino termoretraibile
  • Serie: CELSIO
  • Attacco portautensile: SK 50
  • Diametro di serraggio: 10 mm
  • Lunghezza di proiezione: 200 mm
  • Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 70 Nm
Tecnologia Mandrino termoretraibile
Serie CELSIO
Attacco portautensile SK 50
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diametro di serraggio D1 10 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 181.0
G M8x1
Coppia min. [Nm] 70.0
Peso [kg] 3.8
A tenuta stagna Sì

Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta