arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CELSIO SK 50 Ø14x130 Ilustração semelhante

CELSIO SK 50 Ø14x130

Porta-ferramentas termorretráteis

N.º de identificação 208254

CELSIO SK 50 Ø14x130, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas termorretráteis
  • Série: CELSIO
  • Interface do porta-ferramentas: SK 50
  • Diâmetro de fixação: 14 mm
  • Comprimento de projeção: 130 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 180 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas termorretráteis
Série CELSIO
Interface do porta-ferramentas SK 50
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diâmetro de fixação D1 14 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 111.0
G M10x1
Min. torque [Nm] 180.0
Peso [kg] 3.2
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são vedados com parafusos de ajuste como segurança de transporte

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Parafuso de balanceamento
Com rosca para parafusos de balanceamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta