CELSIO SK40 Ø20x130
ID 208357
- Portautensili a calettamento a caldo
- Serie: CELSIO
- Interfaccia portautensile: SK 40
- Diametro di serraggio: 20 mm
- Lunghezza di proiezione: 130 mm
- Precisione di run-out: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 450 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili a calettamento a caldo |
---|---|
Serie | CELSIO |
Interfaccia portautensile | SK 40 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diametro di serraggio D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 33 |
L2 [mm] | 53 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 110.9 |
G | M16x1 |
Coppia min. [Nm] | 450 |
Peso [kg] | 1.5 |
Precisione di run-out
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sede chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto
Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta